Poussoirs d’indexation avec goupille de verrouillage allongée, forme C (K0630)

Poussoirs d’indexation avec goupille de verrouillage allongée, forme C (K0630)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0630.203105
K0630.203206
K0630.203308
K0630.213105
K0630.213206
K0630.213308
K0630.23105
K0630.23206
K0630.23308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.08 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé15M10x1211.349.517101513165

16.65 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4034-Trempé26M12x1,5251.857.720111714186

22.57 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé38M16x1,5332.376261423194515

14.08 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé15M10x1211.349.517101513165

16.65 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4305-non trempé26M12x1,5251.857.720111714186

22.57 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé38M16x1,5332.376261423194515

9.67 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé15M10x1211.349.517101513165

10.73 €

1 4 jours Acier9-5.8Trempé26M12x1,5251.857.720111714186

12.85 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé38M16x1,5332.376261423194515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme C

Assistance technique