Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0245.1105 |
K0245.11055 |
K0245.11056 |
K0245.11057 |
K0245.1206 |
K0245.12065 |
K0245.12066 |
K0245.12067 |
K0245.1308 |
K0245.13085 |
K0245.13086 |
K0245.13087 |
K0245.1410 |
K0245.14105 |
K0245.14106 |
K0245.14107 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Capuchon de couleur | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 4 jours | 5 | RAL 7021 gris noir | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
8.92 € | 1 | 4 jours | 5 | RAL 7035 gris clair | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
8.92 € | 1 | 4 jours | 5 | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
8.92 € | 1 | 4 jours | 5 | RAL 1021 jaune colza | 1 | 5 | M10x1 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 52.8 | 13 | 13 | ||
9.89 € | 1 | 4 jours | 6 | RAL 7021 gris noir | 2 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 57.8 | 17 | 14 | ||
9.89 € | 1 | 4 jours | 6 | RAL 7035 gris clair | 2 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 57.8 | 17 | 14 | ||
9.89 € | 1 | 4 jours | 6 | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 57.8 | 17 | 14 | ||
9.89 € | 1 | 4 jours | 6 | RAL 1021 jaune colza | 2 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22.2 | 28.2 | 17.8 | 11.5 | 57.8 | 17 | 14 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 8 | RAL 7021 gris noir | 3 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 74 | 22 | 19 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 8 | RAL 7035 gris clair | 3 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 74 | 22 | 19 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 8 | RAL 3020 rouge trafic | 3 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 74 | 22 | 19 | ||
12.72 € | 1 | 4 jours | 8 | RAL 1021 jaune colza | 3 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 74 | 22 | 19 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 10 | RAL 7021 gris noir | 4 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 78 | 24 | 22 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 10 | RAL 7035 gris clair | 4 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 78 | 24 | 22 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 10 | RAL 3020 rouge trafic | 4 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 78 | 24 | 22 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 10 | RAL 1021 jaune colza | 4 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35.5 | 22.5 | 14.5 | 78 | 24 | 22 |
Loading...
Matériau du corps | Autres | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | trempé, rectifié et noir oxydé |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Capuchon de couleur
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles