Poussoirs d’indexation avec poignée, acier inoxydable, forme A (K0637)

Poussoirs d’indexation avec poignée, acier inoxydable, forme A (K0637)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0637.1040410
K0637.10404101
K0637.1040510
K0637.10405101
K0637.1040512
K0637.10405121
K0637.1040610
K0637.10406101
K0637.1040612
K0637.1040616
K0637.10406121
K0637.10406161
K0637.1040812
K0637.1040816
K0637.10408121
K0637.10408161
K0637.1040820
K0637.10408201
K0637.1041016
K0637.10410161
K0637.1041020
K0637.10410201
K0637.1041220
K0637.10412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.15 €

1 4 jours 934M101016382520148

15.15 €

1 4 jours 934M10x11016382520148

15.15 €

1 4 jours 935M10101.36382520148

15.15 €

1 4 jours 935M10x1101.36382520148

16.54 €

1 4 jours 10.83.65M12121.3846.83025158

16.54 €

1 4 jours 10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

15.15 €

1 4 jours 936M10101.86382520148

15.15 €

1 4 jours 936M10x1101.86382520148

16.54 €

1 4 jours 10.83.66M12121.8846.83025158

18.19 €

1 4 jours 14.44.86M16161.81060.440323515

16.54 €

1 4 jours 10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

18.19 €

1 4 jours 14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

16.54 €

1 4 jours 10.83.68M12122.3846.83025158

18.19 €

1 4 jours 14.44.88M16162.31060.440323515

16.54 €

1 4 jours 10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

18.19 €

1 4 jours 14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

21.60 €

1 4 jours 1868M20202.3127050356020

21.60 €

1 4 jours 1868M20x1,5202.3127050356020

18.19 €

1 4 jours 14.44.810M16162.81060.440323515

18.19 €

1 4 jours 14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

21.60 €

1 4 jours 18610M20202.8127050356020

21.60 €

1 4 jours 18610M20x1,5202.8127050356020

21.60 €

1 4 jours 18612M20203127050356020

21.60 €

1 4 jours 18612M20x1,5203127050356020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Forme A

Assistance technique