Poussoirs d’indexation avec poignée, acier inoxydable, forme B (K0637)

Poussoirs d’indexation avec poignée, acier inoxydable, forme B (K0637)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0637.1050410
K0637.10504101
K0637.1050510
K0637.10505101
K0637.1050512
K0637.10505121
K0637.1050610
K0637.10506101
K0637.1050612
K0637.1050616
K0637.10506121
K0637.10506161
K0637.1050812
K0637.1050816
K0637.10508121
K0637.10508161
K0637.1050820
K0637.10508201
K0637.1051016
K0637.10510161
K0637.1051020
K0637.10510201
K0637.1051220
K0637.10512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.50 €

1 4 jours 934M10101638252017148

15.50 €

1 4 jours 934M10x1101638252017148

15.50 €

1 4 jours 935M10101.3638252017148

15.50 €

1 4 jours 935M10x1101.3638252017148

17.09 €

1 4 jours 10.83.65M12121.3846.8302519158

17.09 €

1 4 jours 10.83.65M12x1,5121.3846.8302519158

15.50 €

1 4 jours 936M10101.8638252017148

15.50 €

1 4 jours 936M10x1101.8638252017148

17.09 €

1 4 jours 10.83.66M12121.8846.8302519158

19.19 €

1 4 jours 14.44.86M16161.81060.44032243515

17.09 €

1 4 jours 10.83.66M12x1,5121.8846.8302519158

19.19 €

1 4 jours 14.44.86M16x1,5161.81060.44032243515

17.09 €

1 4 jours 10.83.68M12122.3846.8302519158

19.19 €

1 4 jours 14.44.88M16162.31060.44032243515

17.09 €

1 4 jours 10.83.68M12x1,5122.3846.8302519158

19.19 €

1 4 jours 14.44.88M16x1,5162.31060.44032243515

23.85 €

1 4 jours 1868M20202.312705035306020

23.85 €

1 4 jours 1868M20x1,5202.312705035306020

19.19 €

1 4 jours 14.44.810M16162.81060.44032243515

19.19 €

1 4 jours 14.44.810M16x1,5162.81060.44032243515

23.85 €

1 4 jours 18610M20202.812705035306020

23.85 €

1 4 jours 18610M20x1,5202.812705035306020

23.85 €

1 4 jours 18612M2020312705035306020

23.85 €

1 4 jours 18612M20x1,520312705035306020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Forme B

Assistance technique