Poussoirs d’indexation avec verrou, forme A (K1213)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1213.11051
K1213.111051
K1213.112061
K1213.113081
K1213.114101
K1213.12061
K1213.13081
K1213.14101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force de retour
(N)

15.07 €

1 4 jours Acier5-Trempé15M10x1251.350.517715138-12

20.10 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305non trempé15M10x1251.350.517715138-12

20.10 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305non trempé26M12x1,5251.855.520817144-12

21.71 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305non trempé38M16x1,5332.3762610231910-20

23.02 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305non trempé410M20x1,5332.882281225223-23

15.07 €

1 4 jours Acier6-Trempé26M12x1,5251.855.520817144-12

15.89 €

1 4 jours Acier8-Trempé38M16x1,5332.3762610231910-20

16.48 €

1 4 jours Acier10-Trempé410M20x1,5332.882281225223-23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme A

Assistance technique