Poussoirs d’indexation avec verrou, forme B (K1213)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1213.121051
K1213.122061
K1213.123081
K1213.124101
K1213.21051
K1213.22061
K1213.23081
K1213.24101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force de retour
(N)

20.68 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305non trempé15M10x1251.350.51771513178-12

20.68 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305non trempé26M12x1,5251.855.52081714194-12

22.29 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305non trempé38M16x1,5332.376261023192410-20

23.56 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305non trempé410M20x1,5332.88228122522303-23

15.63 €

1 4 jours Acier5-Trempé15M10x1251.350.51771513178-12

15.63 €

1 4 jours Acier6-Trempé26M12x1,5251.855.52081714194-12

16.46 €

1 4 jours Acier8-Trempé38M16x1,5332.376261023192410-20

17.05 €

1 4 jours Acier10-Trempé410M20x1,5332.88228122522303-23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B

Assistance technique