Poussoirs d’indexation avec verrou rotatif et chanfrein d’introduction, forme B (K1300)

Poussoirs d’indexation avec verrou rotatif et chanfrein d’introduction, forme B (K1300)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1300.022060
K1300.022061
K1300.023080
K1300.023081
K1300.22060
K1300.22061
K1300.23080
K1300.23081
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Couleur principale Taille D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

20.00 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-brillant26M122549.7208171419148

20.00 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-brillant26M12x1,52549.7208171419148

26.69 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-brillant38M16336626102319243520

26.69 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-brillant38M16x1,5336626102319243520

11.05 €

1 4 jours Acier4-5.8noir oxydé26M122549.7208171419148

11.05 €

1 4 jours Acier4-5.8noir oxydé26M12x1,52549.7208171419148

14.41 €

1 4 jours Acier6-5.8noir oxydé38M16336626102319243520

14.41 €

1 4 jours Acier6-5.8noir oxydé38M16x1,5336626102319243520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme B

Assistance technique