Poussoirs d’indexation avec poignée en T, sans fente de blocage, sans contre-écrou, forme A (K1124)

Poussoirs d’indexation avec poignée en T, sans fente de blocage, sans contre-écrou, forme A (K1124)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Poignée ergonomique

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1124.05206
K1124.0520684
K1124.05308
K1124.0530884
K1124.05410
K1124.0541084
K1124.5206
K1124.520684
K1124.5308
K1124.530884
K1124.5410
K1124.541084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Couleur du composant Taille A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.37 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034RAL 7021 gris noir25015.56M12x1,51.8582081714146

13.37 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034rouge25015.56M12x1,51.8582081714146

17.76 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034RAL 7021 gris noir360188M16x1,52.377261023193515

17.76 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034rouge360188M16x1,52.377261023193515

24.25 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034RAL 7021 gris noir4721910M20x1,52.884281225223415

24.25 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034rouge4721910M20x1,52.884281225223415

7.74 €

1 4 jours Acier61.0718RAL 7021 gris noir25015.56M12x1,51.8582081714146

7.74 €

1 4 jours Acier61.0718rouge25015.56M12x1,51.8582081714146

9.95 €

1 4 jours Acier81.0718RAL 7021 gris noir360188M16x1,52.377261023193515

9.95 €

1 4 jours Acier81.0718rouge360188M16x1,52.377261023193515

11.52 €

1 4 jours Acier101.0718RAL 7021 gris noir4721910M20x1,52.884281225223415

11.52 €

1 4 jours Acier101.0718rouge4721910M20x1,52.884281225223415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Polyamide Forme A

Assistance technique