Poussoirs d’indexation sans collier (K0636)

Poussoirs d’indexation sans collier (K0636)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Anneau pour actionnement du doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0636.04004
K0636.04105
K0636.04206
K0636.04308
K0636.04410
K0636.14004
K0636.14105
K0636.14206
K0636.14308
K0636.14410
K0636.4004
K0636.4105
K0636.4206
K0636.4308
K0636.4410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.78 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04101514021126

12.18 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512231.35224125

13.88 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614231.85728146

18.45 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818282.372363515

29.15 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022282.878403415

12.78 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04101514021126

12.18 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512231.35224125

13.88 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614231.85728146

18.45 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818282.372363515

29.15 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022282.878403415

7.54 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04101514021126

7.18 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512231.35224125

7.96 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614231.85728146

10.26 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818282.372363515

15.74 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022282.878403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme V

Assistance technique