Poussoirs d’indexation sans collier, forme G (K0343)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme G (K0343)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0343.01004
K0343.01105
K0343.01206
K0343.01308
K0343.01410
K0343.01412
K0343.01516
K0343.01903
K0343.1004
K0343.11004
K0343.1105
K0343.11105
K0343.11206
K0343.11308
K0343.11410
K0343.11412
K0343.11516
K0343.11903
K0343.1206
K0343.1308
K0343.1410
K0343.1412
K0343.1516
K0343.1903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

9.99 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1181.338.52113.503094-90126

9.51 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1211.343.52414.503094-91125

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5251.851.72817.703094-92146

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5332.368362403094-933515

18.91 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5332.874402403094-943415

20.83 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5332.878422403094-943915

23.64 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2403.296503003094-954620

10.49 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75140.831.5171103094-99104.5

5.89 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1181.338.52113.503094-90126

9.99 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1181.338.52113.503094-90126

5.58 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1211.343.52414.503094-91125

9.51 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1211.343.52414.503094-91125

10.55 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5251.851.72817.703094-92146

12.52 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5332.368362403094-933515

18.91 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5332.874402403094-943415

20.83 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5332.878422403094-943915

23.64 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2403.296503003094-954620

10.49 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75140.831.5171103094-99104.5

6.01 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5251.851.72817.703094-92146

7.05 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5332.368362403094-933515

10.48 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5332.874402403094-943415

11.53 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5332.878422403094-943915

13.06 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2403.296503003094-954620

6.20 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75140.831.5171103094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme G

Assistance technique