Poussoirs d’indexation sans collier, forme G (K0344)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme G (K0344)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0344.01105
K0344.01206
K0344.01308
K0344.01410
K0344.1105
K0344.11105
K0344.11206
K0344.11308
K0344.11410
K0344.1206
K0344.1308
K0344.1410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

10.01 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1211.347241803094-91125

11.12 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5251.856282203094-92146

13.18 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5332.374363003094-933515

19.87 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5332.880403003094-943415

5.89 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1211.347241803094-91125

10.01 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1211.347241803094-91125

11.12 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5251.856282203094-92146

13.18 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5332.374363003094-933515

19.87 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5332.880403003094-943415

6.34 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5251.856282203094-92146

7.43 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5332.374363003094-933515

10.99 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5332.880403003094-943415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme G

Assistance technique