Poussoirs d’indexation sans collier, forme M (K0346)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme M (K0346)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0346.02004
K0346.02105
K0346.02206
K0346.02308
K0346.02410
K0346.12004
K0346.12105
K0346.12206
K0346.12308
K0346.12410
K0346.2004
K0346.2105
K0346.2206
K0346.2308
K0346.2410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.78 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé041018138.521126

15.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512211.343.524125

17.10 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614251.851.728146

20.90 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818332.368363515

32.86 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022332.874403415

15.78 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé041018138.521126

15.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512211.343.524125

17.10 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614251.851.728146

20.90 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818332.368363515

32.86 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022332.874403415

9.33 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé041018138.521126

8.86 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512211.343.524125

9.76 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614251.851.728146

11.62 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818332.368363515

17.71 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme M

Assistance technique