Poussoirs d’indexation sans collier, forme M (K0347)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme M (K0347)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0347.02105
K0347.02206
K0347.02308
K0347.02410
K0347.12105
K0347.12206
K0347.12308
K0347.12410
K0347.2105
K0347.2206
K0347.2308
K0347.2410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.66 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512211.34724125

17.80 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614251.85628146

21.72 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818332.374363515

34.21 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022332.880403415

15.66 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512211.34724125

17.80 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614251.85628146

21.72 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818332.374363515

34.21 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022332.880403415

9.21 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512211.34724125

10.20 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614251.85628146

12.05 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818332.374363515

18.45 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022332.880403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme M

Assistance technique