Poussoirs d’indexation sans collier, forme N (K0347)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme N (K0347)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0347.03105
K0347.03206
K0347.03308
K0347.03410
K0347.13105
K0347.13206
K0347.13308
K0347.13410
K0347.3105
K0347.3206
K0347.3308
K0347.3410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D3
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L4
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

11.29 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512M41.337248125

12.87 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614M61.843289146

16.45 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818M82.35636123515

25.94 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022M82.86240123415

11.29 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512M41.337248125

12.87 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614M61.843289146

16.45 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818M82.35636123515

25.94 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022M82.86240123415

6.68 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512M41.337248125

7.36 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614M61.843289146

9.11 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818M82.35636123515

14.06 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022M82.86240123415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme N

Assistance technique