Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 21 | 13.5 | 13 | 03094-90 | 15 | 6 | ||
11.22 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 24 | 14.5 | 17 | 03094-91 | 16 | 5 | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 28 | 17.7 | 19 | 03094-92 | 18 | 6 | ||
15.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 36 | 24 | 24 | 03094-93 | 45 | 15 | ||
22.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 15 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 40 | 24 | 30 | 03094-94 | 43 | 15 | ||
24.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 18 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 42 | 24 | 30 | 03094-94 | 51 | 15 | ||
27.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24 | 1.4034 | - | Trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 50 | 30 | 36 | 03094-95 | 60 | 20 | ||
12.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4034 | - | Trempé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 17 | 11 | 10 | 03094-99 | 12 | 4.5 | ||
11.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 21 | 13.5 | 13 | 03094-90 | 15 | 6 | ||
11.22 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 24 | 14.5 | 17 | 03094-91 | 16 | 5 | ||
12.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 1.4305 | - | non trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 28 | 17.7 | 19 | 03094-92 | 18 | 6 | ||
15.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 1.4305 | - | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 36 | 24 | 24 | 03094-93 | 45 | 15 | ||
22.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 15 | 1.4305 | - | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 40 | 24 | 30 | 03094-94 | 43 | 15 | ||
24.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 18 | 1.4305 | - | non trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 42 | 24 | 30 | 03094-94 | 51 | 15 | ||
27.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24 | 1.4305 | - | non trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 50 | 30 | 36 | 03094-95 | 60 | 20 | ||
12.35 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 17 | 11 | 10 | 03094-99 | 12 | 4.5 | ||
6.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 21 | 13.5 | 13 | 03094-90 | 15 | 6 | ||
6.19 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 24 | 14.5 | 17 | 03094-91 | 16 | 5 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | Acier | 9 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 28 | 17.7 | 19 | 03094-92 | 18 | 6 | ||
8.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 36 | 24 | 24 | 03094-93 | 45 | 15 | ||
11.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 40 | 24 | 30 | 03094-94 | 43 | 15 | ||
13.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 18 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 42 | 24 | 30 | 03094-94 | 51 | 15 | ||
14.85 € | 1 | 4 jours | Acier | 24 | - | 5.8 | Trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 50 | 30 | 36 | 03094-95 | 60 | 20 | ||
6.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 5.8 | Trempé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 17 | 11 | 10 | 03094-99 | 12 | 4.5 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | H |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles