Poussoirs d’indexation, version courte, forme A (K0631)

Poussoirs d’indexation, version courte, forme A (K0631)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0631.15004
K0631.1500484
K0631.15105
K0631.1510584
K0631.15206
K0631.1520684
K0631.15308
K0631.1530884
K0631.15410
K0631.1541084
K0631.15903
K0631.1590384
K0631.5004
K0631.500484
K0631.5105
K0631.510584
K0631.5206
K0631.520684
K0631.5308
K0631.530884
K0631.5410
K0631.541084
K0631.5903
K0631.590384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.83 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempéRAL 7021 gris noir04M8x118129.56610124

12.83 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempéRAL 3020 rouge04M8x118129.56610124

12.21 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.334.58713125

12.21 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempéRAL 3020 rouge15M10x1211.334.58713125

14.58 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.841.710814146

14.58 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.841.710814146

18.70 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.3541210192814

18.70 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.3541210192814

32.48 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.8611512223215

32.48 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.8611512223215

13.44 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.825.5658104

13.44 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.825.5658104

7.89 €

1 4 jours Acier41.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118129.56610124

7.89 €

1 4 jours Acier41.40345.8TrempéRAL 3020 rouge04M8x118129.56610124

7.50 €

1 4 jours Acier51.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.334.58713125

7.50 €

1 4 jours Acier51.40345.8TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.334.58713125

8.31 €

1 4 jours Acier61.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.841.710814146

8.31 €

1 4 jours Acier61.40345.8TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.841.710814146

10.48 €

1 4 jours Acier81.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.3541210192814

10.48 €

1 4 jours Acier81.40345.8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.3541210192814

15.78 €

1 4 jours Acier101.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.8611512223215

15.78 €

1 4 jours Acier101.40345.8TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.8611512223215

8.27 €

1 4 jours Acier3.51.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.825.5658104

8.27 €

1 4 jours Acier3.51.40345.8TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.825.5658104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme A

Assistance technique