Poussoirs d’indexation, version courte, forme B (K0631)

Poussoirs d’indexation, version courte, forme B (K0631)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0631.16004
K0631.1600484
K0631.16105
K0631.1610584
K0631.16206
K0631.1620684
K0631.16308
K0631.1630884
K0631.16410
K0631.1641084
K0631.16903
K0631.1690384
K0631.6004
K0631.600484
K0631.6105
K0631.610584
K0631.6206
K0631.620684
K0631.6308
K0631.630884
K0631.6410
K0631.641084
K0631.6903
K0631.690384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

13.67 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempéRAL 7021 gris noir04M8x118129.5661013124

13.67 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempéRAL 3020 rouge04M8x118129.5661013124

13.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.334.5871317125

13.02 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempéRAL 3020 rouge15M10x1211.334.5871317125

15.40 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.841.71081419146

15.40 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.841.71081419146

20.25 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.354121019242814

20.25 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.354121019242814

33.70 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.861151222303215

33.70 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.861151222303215

14.36 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.825.565810104

14.36 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.825.565810104

8.06 €

1 4 jours Acier41.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118129.5661013124

8.06 €

1 4 jours Acier41.40345.8TrempéRAL 3020 rouge04M8x118129.5661013124

7.69 €

1 4 jours Acier51.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.334.5871317125

7.69 €

1 4 jours Acier51.40345.8TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.334.5871317125

8.48 €

1 4 jours Acier61.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.841.71081419146

8.48 €

1 4 jours Acier61.40345.8TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.841.71081419146

10.64 €

1 4 jours Acier81.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.354121019242814

10.64 €

1 4 jours Acier81.40345.8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.354121019242814

16.00 €

1 4 jours Acier101.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.861151222303215

16.00 €

1 4 jours Acier101.40345.8TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.861151222303215

8.45 €

1 4 jours Acier3.51.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.825.565810104

8.45 €

1 4 jours Acier3.51.40345.8TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.825.565810104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme B

Assistance technique