Poussoirs d’indexation, version courte, forme C (K0631)

Poussoirs d’indexation, version courte, forme C (K0631)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0631.17004
K0631.1700484
K0631.17105
K0631.1710584
K0631.17206
K0631.1720684
K0631.17308
K0631.1730884
K0631.17410
K0631.1741084
K0631.17903
K0631.1790384
K0631.7004
K0631.700484
K0631.7105
K0631.710584
K0631.7206
K0631.720684
K0631.7308
K0631.730884
K0631.7410
K0631.741084
K0631.7903
K0631.790384
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.03 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempéRAL 7021 gris noir04M8x118129.56610124

15.03 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempéRAL 3020 rouge04M8x118129.56610124

14.32 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.334.58713125

14.32 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempéRAL 3020 rouge15M10x1211.334.58713125

16.49 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.841.710814146

16.49 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.841.710814146

22.22 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.3541210192814

22.22 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.3541210192814

41.95 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.8611512223215

41.95 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.8611512223215

15.76 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.825.5658104

15.76 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.825.5658104

10.28 €

1 4 jours Acier41.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir04M8x118129.56610124

10.28 €

1 4 jours Acier41.40345.8TrempéRAL 3020 rouge04M8x118129.56610124

9.79 €

1 4 jours Acier51.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir15M10x1211.334.58713125

9.79 €

1 4 jours Acier51.40345.8TrempéRAL 3020 rouge15M10x1211.334.58713125

10.55 €

1 4 jours Acier61.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir26M12x1,5251.841.710814146

10.55 €

1 4 jours Acier61.40345.8TrempéRAL 3020 rouge26M12x1,5251.841.710814146

12.52 €

1 4 jours Acier81.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir38M16x1,5332.3541210192814

12.52 €

1 4 jours Acier81.40345.8TrempéRAL 3020 rouge38M16x1,5332.3541210192814

20.40 €

1 4 jours Acier101.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir410M20x1,5332.8611512223215

20.40 €

1 4 jours Acier101.40345.8TrempéRAL 3020 rouge410M20x1,5332.8611512223215

10.82 €

1 4 jours Acier3.51.40345.8TrempéRAL 7021 gris noir93M6x0,75140.825.5658104

10.82 €

1 4 jours Acier3.51.40345.8TrempéRAL 3020 rouge93M6x0,75140.825.5658104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Forme C

Assistance technique