Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 7021 gris noir | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
15.17 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 3020 rouge | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
14.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 7021 gris noir | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
14.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 3020 rouge | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
17.01 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 7021 gris noir | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
17.01 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 3020 rouge | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
22.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 7021 gris noir | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
22.93 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 3020 rouge | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
42.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 7021 gris noir | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
42.83 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 3020 rouge | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
15.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 7021 gris noir | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
15.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 1.4305 | - | non trempé | RAL 3020 rouge | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 rouge | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 rouge | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 rouge | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
12.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
12.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 rouge | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
20.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
20.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 rouge | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
10.91 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
10.91 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 1.4034 | 5.8 | Trempé | RAL 3020 rouge | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles