Leviers à cliquets avec verrouillage rapide (K0751)

Leviers à cliquets avec verrouillage rapide (K0751)
· Les leviers à serrage rapide KIPP permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, travail de la tôle, construction de dispositifs

· L'élément en tôle peut être positionné avec précision grâce à l'encliquetage dans le clip à ressort

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0751.121107X2
K0751.121107X4
K0751.121107X6
K0751.121107X8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X (Épaisseur de matériau)
(mm)

16.40 €

1 4 jours 1.9 - 2.3

16.59 €

1 4 jours 3.9 - 4.3

16.82 €

1 4 jours 5.9 - 6.3

17.07 €

1 4 jours 7.9 - 8.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

A=Longueur de poignée(mm) 71.5 Matériau du corps principal Polyamide Couleur principale Noir
Matériau du composant Acier A(mm) 71.5 A1=Longueur de poignée(mm) 79.6
B=Largeur(mm) 22 H(mm) 14 H1=Hauteur(mm) 23.4
Force de serrage env.(N) 500

Assistance technique