Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 3 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
5.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
6.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 4 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 4 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 4 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 4 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 4 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 4 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 5.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 7 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 7 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 7 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 7 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
7.21 € | 1 | 4 jours | 65 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 7 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Broche en laiton | Forme | A |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles