Levier de serrage avec coussinet de butée, forme C, avec bille (K0780)

Levier de serrage avec coussinet de butée, forme C, avec bille (K0780)
· Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui

· Un serrage optimal pour des applications multiples

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo

· Permet un serrage sur des surfaces sensibles

· Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0780.31051X20
K0780.31051X30
K0780.31051X40
K0780.31051X50
K0780.31061X20
K0780.31061X30
K0780.31061X40
K0780.31061X50
K0780.32061X20
K0780.32061X30
K0780.32061X40
K0780.32061X50
K0780.32061X60
K0780.32081X20
K0780.32081X30
K0780.32081X40
K0780.32081X50
K0780.32081X60
K0780.32101X20
K0780.32101X30
K0780.32101X40
K0780.32101X50
K0780.32101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Ø billes
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

6.44 €

1 4 jours 401M540477.53101314.524.54153033.519.516

6.44 €

1 4 jours 401M540477.53101314.524.54153033.529.516

7.04 €

1 4 jours 401M540477.53101314.524.54153033.539.516

7.04 €

1 4 jours 401M540477.53101314.524.54153033.549.516

6.44 €

1 4 jours 401M640477.54101314.524.54153033.519.316

6.44 €

1 4 jours 401M640477.54101314.524.54153033.529.316

7.04 €

1 4 jours 401M640477.54101314.524.54153033.539.316

7.04 €

1 4 jours 401M640477.54101314.524.54153033.549.316

7.35 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.519.320

7.35 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.529.320

7.91 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.539.320

7.91 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.549.320

7.91 €

1 4 jours 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.559.320

7.35 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.519.220

7.35 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.529.220

7.91 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.539.220

7.91 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.549.220

7.91 €

1 4 jours 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.559.220

7.35 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.519.720

7.35 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.529.720

7.91 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.539.720

7.91 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.549.720

7.91 €

1 4 jours 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.559.720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Bille, acier Forme C

Assistance technique