Levier de serrage avec coussinet de butée, forme E, avec pointe (K0780)

Levier de serrage avec coussinet de butée, forme E, avec pointe (K0780)
· Le serrage s'effectue grâce à un doigt d'appui

· Un serrage optimal pour des applications multiples

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, construction de dispositifs, trépieds photo

· Permet un serrage sur des surfaces sensibles

· Un boulon (bille (irrégularités), pointe (force de serrage de la pièce augmentée grâce à un blocage supplémentaire), insert bombé) placé à l'extrémité de l'élément de manœuvre assure un serrage optimal sans aucune détérioration de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0780.51051X20
K0780.51051X30
K0780.51051X40
K0780.51051X50
K0780.51061X20
K0780.51061X30
K0780.51061X40
K0780.51061X50
K0780.52061X20
K0780.52061X30
K0780.52061X40
K0780.52061X50
K0780.52061X60
K0780.52081X20
K0780.52081X30
K0780.52081X40
K0780.52081X50
K0780.52081X60
K0780.52101X20
K0780.52101X30
K0780.52101X40
K0780.52101X50
K0780.52101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
Nombre de dents

7.04 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.5200.516

7.04 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.5300.516

7.67 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.5400.516

7.67 €

1 4 jours 401M540477.5101314.5324.54153033.5500.516

7.04 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.5200.816

7.04 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.5300.816

7.67 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.5400.816

7.67 €

1 4 jours 401M640477.5101314.5424.54153033.5500.816

8.03 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5200.820

8.03 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5300.820

8.65 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5400.820

8.65 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5500.820

8.65 €

1 4 jours 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.5600.820

8.03 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520120

8.03 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530120

8.65 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540120

8.65 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550120

8.65 €

1 4 jours 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560120

8.03 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5201.520

8.03 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5301.520

8.65 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5401.520

8.65 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5501.520

8.65 €

1 4 jours 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.5601.520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Pointe en acier Forme E

Assistance technique