Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | X=filetage | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 jours | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 15 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 30 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 35 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 40 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 45 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 50 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 55 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M6 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 15 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 30 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 35 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 40 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 45 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 50 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 55 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 15 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 30 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 35 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 40 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 45 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 50 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 55 | 20 | ||
6.81 € | 1 | 4 jours | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 15 | 22 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 20 | 22 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 25 | 22 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 30 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 35 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 40 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 45 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 50 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 55 | 22 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 60 | 22 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 15 | 22 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 20 | 22 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
X=filetage
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles