Leviers de serrage 2K, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0126)

Leviers de serrage 2K, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0126)
· La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0126.10501X10
K0126.10501X15
K0126.10501X20
K0126.10501X25
K0126.10601X10
K0126.10601X15
K0126.10601X20
K0126.10601X25
K0126.10601X30
K0126.10601X40
K0126.10601X50
K0126.20601X15
K0126.20601X20
K0126.20601X25
K0126.20601X30
K0126.20601X40
K0126.20601X50
K0126.20601X60
K0126.20801X15
K0126.20801X20
K0126.20801X25
K0126.20801X30
K0126.20801X40
K0126.20801X50
K0126.20801X60
K0126.21001X20
K0126.21001X25
K0126.21001X30
K0126.21001X40
K0126.21001X50
K0126.21001X60
K0126.30801X20
K0126.30801X25
K0126.30801X30
K0126.30801X40
K0126.30801X50
K0126.30801X60
K0126.31001X20
K0126.31001X25
K0126.31001X30
K0126.31001X40
K0126.31001X50
K0126.31001X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

7.71 €

1 4 jours 40.11M540.148.110.110151624.54103033.51016

7.71 €

1 4 jours 40.11M540.148.110.110151624.54103033.51516

7.71 €

1 4 jours 40.11M540.148.110.110151624.54103033.52016

7.71 €

1 4 jours 40.11M540.148.110.110151624.54103033.52516

7.71 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.51016

7.71 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.51516

7.71 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.52016

7.71 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.52516

7.71 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.53016

8.33 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.54016

8.33 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.55016

9.43 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

9.43 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

9.43 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

9.43 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

10.10 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

10.10 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

10.10 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

9.43 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

9.43 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

9.43 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

9.43 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

10.10 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

10.10 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

10.10 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

9.43 €

1 4 jours 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

9.43 €

1 4 jours 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

9.43 €

1 4 jours 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

10.10 €

1 4 jours 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

10.10 €

1 4 jours 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

10.10 €

1 4 jours 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

11.13 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.12022

11.13 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.12522

11.13 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.13022

11.95 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.14022

11.95 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.15022

11.95 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.16022

11.13 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.12022

11.13 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.12522

11.13 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.13022

11.95 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.14022

11.95 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.15022

11.95 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.16022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Acier inoxydable Couleur du composant RAL 7021 gris noir

Assistance technique