Leviers de serrage 2K, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0126)

Leviers de serrage 2K, filetage intérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0126)
· La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie

· Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0126.10401
K0126.10501
K0126.10601
K0126.20601
K0126.20801
K0126.30801
K0126.31001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

7.26 €

1 4 jours 40.11M440.148.110.110151624.54103033.5916

7.26 €

1 4 jours 40.11M540.148.110.110151624.54103033.5916

7.26 €

1 4 jours 40.11M640.148.110.110151624.54103033.5916

8.82 €

1 4 jours 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21220

8.82 €

1 4 jours 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21220

10.36 €

1 4 jours 80.23M880.291.220.716212237101751.656.11422

10.36 €

1 4 jours 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.11422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Couleur principale RAL 7021 gris noir
Matériau du composant Acier inoxydable Couleur du composant RAL 7021 gris noir

Assistance technique