Leviers de serrage ergonomiques, filetage extérieur (K0981)

Leviers de serrage ergonomiques, filetage extérieur (K0981)
· Spécial prise en main ergonomique

· La poignée est constituée de composants souples et durs

· Domaines d'application : construction d'installations, construction d'objets, équipement intérieur, sport et rééducation

· Le bouton pression facilite le dégagement et l'utilisation

· SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0981.3081X15
K0981.3081X20
K0981.3081X25
K0981.3081X30
K0981.3081X35
K0981.3081X40
K0981.3081X45
K0981.3081X50
K0981.3081X55
K0981.3081X60
K0981.3101X15
K0981.3101X20
K0981.3101X25
K0981.3101X30
K0981.3101X35
K0981.3101X40
K0981.3101X45
K0981.3101X50
K0981.3101X55
K0981.3101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=filetage L=longueur de filetage
(mm)

8.65 €

1 4 jours M815

8.65 €

1 4 jours M820

8.65 €

1 4 jours M825

8.65 €

1 4 jours M830

9.26 €

1 4 jours M835

9.26 €

1 4 jours M840

9.26 €

1 4 jours M845

9.26 €

1 4 jours M850

9.26 €

1 4 jours M855

9.26 €

1 4 jours M860

8.65 €

1 4 jours M1015

8.65 €

1 4 jours M1020

8.65 €

1 4 jours M1025

8.65 €

1 4 jours M1030

9.26 €

1 4 jours M1035

9.26 €

1 4 jours M1040

9.26 €

1 4 jours M1045

9.26 €

1 4 jours M1050

9.26 €

1 4 jours M1055

9.26 €

1 4 jours M1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

A=Longueur de poignée(mm) 88.5 Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique
Couleur principale RAL 9011 noir graphite Matériau du composant Acier Couleur du composant RAL 7021 gris noir
Taille 3 A(mm) 88.5 A1=Longueur de poignée(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=hauteur de la poignée(mm) 76.5 H4(mm) 81 Nombre de dents 22

Assistance technique