Leviers de serrage, filetage extérieur (K0116)

Leviers de serrage, filetage extérieur (K0116)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0116.1051X10
K0116.1051X15
K0116.1051X20
K0116.1051X25
K0116.1051X30
K0116.1051X35
K0116.1051X40
K0116.1051X45
K0116.1051X50
K0116.1053X10
K0116.1053X15
K0116.1053X20
K0116.1053X25
K0116.1053X30
K0116.1053X35
K0116.1053X40
K0116.1053X45
K0116.1053X50
K0116.1061X10
K0116.1061X15
K0116.1061X20
K0116.1061X25
K0116.1061X30
K0116.1061X35
K0116.1061X40
K0116.1061X45
K0116.1061X50
K0116.1063X10
K0116.1063X15
K0116.1063X20
K0116.1063X25
K0116.1063X30
K0116.1063X35
K0116.1063X40
K0116.1063X45
K0116.1063X50
K0116.2061X15
K0116.2061X20
K0116.2061X25
K0116.2061X30
K0116.2061X35
K0116.2061X40
K0116.2061X45
K0116.2061X50
K0116.2061X55
K0116.2061X60
K0116.2063X15
K0116.2063X20
K0116.2063X25
K0116.2063X30
K0116.2063X35
K0116.2063X40
K0116.2063X45
K0116.2063X50
K0116.2063X55
K0116.2063X60
K0116.2081X15
K0116.2081X20
K0116.2081X25
K0116.2081X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.55016

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.55016

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.55016

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.55016

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

8.02 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53520

8.02 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

8.02 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54520

8.02 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

8.02 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55520

8.02 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

7.50 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

7.50 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

7.50 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

7.50 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

8.02 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53520

8.02 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

8.02 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54520

8.02 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

8.02 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55520

8.02 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

7.50 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier

Assistance technique