Leviers de serrage, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0117)

Leviers de serrage, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (K0117)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0117.1051X10
K0117.1051X15
K0117.1051X20
K0117.1051X25
K0117.1053X10
K0117.1053X15
K0117.1053X20
K0117.1053X25
K0117.1061X10
K0117.1061X15
K0117.1061X20
K0117.1061X25
K0117.1061X30
K0117.1061X40
K0117.1061X50
K0117.1063X10
K0117.1063X15
K0117.1063X20
K0117.1063X25
K0117.1063X30
K0117.1063X40
K0117.1063X50
K0117.2061X15
K0117.2061X20
K0117.2061X25
K0117.2061X30
K0117.2061X40
K0117.2061X50
K0117.2061X60
K0117.2063X15
K0117.2063X20
K0117.2063X25
K0117.2063X30
K0117.2063X40
K0117.2063X50
K0117.2063X60
K0117.2081X15
K0117.2081X20
K0117.2081X25
K0117.2081X30
K0117.2081X40
K0117.2081X50
K0117.2081X60
K0117.2083X15
K0117.2083X20
K0117.2083X25
K0117.2083X30
K0117.2083X40
K0117.2083X50
K0117.2083X60
K0117.2101X20
K0117.2101X25
K0117.2101X30
K0117.2101X40
K0117.2101X50
K0117.2101X60
K0117.2103X20
K0117.2103X25
K0117.2103X30
K0117.2103X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.53016

9.15 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.54016

9.15 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.55016

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.51016

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.51516

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.52016

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.52516

8.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.53016

9.15 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.54016

9.15 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.55016

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

11.33 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

10.55 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

11.33 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique