Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage intérieur (K0122)

Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage intérieur (K0122)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0122.92061
K0122.92062
K0122.92081
K0122.92082
K0122.9206181
K0122.9206182
K0122.9206183
K0122.9206184
K0122.9206185
K0122.9206186
K0122.9206187
K0122.9206188
K0122.9208181
K0122.9208182
K0122.9208183
K0122.9208184
K0122.9208185
K0122.9208186
K0122.9208187
K0122.9208188
K0122.93081
K0122.93082
K0122.9308181
K0122.9308182
K0122.9308183
K0122.9308184
K0122.9308185
K0122.9308186
K0122.9308187
K0122.9308188
K0122.93101
K0122.93102
K0122.9310181
K0122.9310182
K0122.9310183
K0122.9310184
K0122.9310185
K0122.9310186
K0122.9310187
K0122.9310188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids
(kg)
RoHS PL Edelstahl

8.20 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

8.20 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90052M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 10212M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30202M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 60322M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 50172M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 70352M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 70402M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0853truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90052M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 10212M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30202M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 60322M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 50172M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 70352M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

8.20 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 70402M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0821truefalse

9.06 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir3M880911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange3M880911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90053M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange3M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 10213M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30203M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 60323M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 50173M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 70353M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 70403M880911116212241,5102454,558,514220,1359truefalse

9.06 €

1 4 jours Revêtement plastiquenoir3M1080911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 jours Revêtement plastiqueRAL 2004 orange3M1080911116212237102454,558,51422---

9.06 €

1 4 jours mat structurénoir RAL 90053M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structuréRAL 2004 orange3M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structuréjaune colza RAL 10213M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurérouge traffic RAL 30203M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurévert sécurité RAL 60323M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurébleu traffic RAL 50173M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurégris clair RAL 70353M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

9.06 €

1 4 jours mat structurégris fenetre RAL 70403M1080911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface noir oxydé Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage
Finition 1 avec bouchon de protection

Assistance technique