Leviers de serrage avec bouton-poussoir, filetage intérieur (K0269)

Leviers de serrage avec bouton-poussoir, filetage intérieur (K0269)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Le bouton pression facilite le dégagement et une utilisation sécurisée du levier

· Différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0269.71104
K0269.71105
K0269.71106
K0269.71206
K0269.71208
K0269.71308
K0269.71310
K0269.71410
K0269.71412
K0269.71512
K0269.71516
K0269.72104
K0269.72105
K0269.72106
K0269.72206
K0269.72208
K0269.72308
K0269.72310
K0269.72410
K0269.72412
K0269.72512
K0269.72516
K0269.73104
K0269.73105
K0269.73106
K0269.73206
K0269.73208
K0269.73308
K0269.73310
K0269.73410
K0269.73412
K0269.73512
K0269.73516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Couleur du composant Taille X=filetage A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

3.68 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge1M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge1M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 jours 40RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge1M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 jours 65RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge2M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 jours 65RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge2M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 jours 80RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge3M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 jours 80RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge3M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 jours 95RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge4M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 jours 95RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge4M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 jours 110RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge5M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 jours 110RAL 7021 gris noirRAL 3020 rouge5M1611012615.5233032.550.6123372772326

3.68 €

1 4 jours 40RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir1M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 jours 40RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir1M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 jours 40RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir1M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 jours 65RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir2M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 jours 65RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir2M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 jours 80RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir3M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 jours 80RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir3M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 jours 95RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir4M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 jours 95RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir4M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 jours 110RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir5M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 jours 110RAL 2004 orangeRAL 7021 gris noir5M1611012615.5233032.550.6123372772326

3.68 €

1 4 jours 40RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir1M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 jours 40RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir1M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 jours 40RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir1M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 jours 65RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir2M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 jours 65RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir2M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 jours 80RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir3M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 jours 80RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir3M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 jours 95RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir4M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 jours 95RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir4M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 jours 110RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir5M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 jours 110RAL 3020 rougeRAL 7021 gris noir5M1611012615.5233032.550.6123372772326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier

Assistance technique