Module de serrage excentrique, forme B (K0754)

Module de serrage excentrique, forme B (K0754)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pas d'outil supplémentaire nécessaire

· Compatible avec tous les systèmes de profilés alu et les tables avec rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0754.10200808

Référence pièce
K0754.10200808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.14 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir
Matériau du composant Aluminium Composant de finition de surface revêtement par pulvérisation Couleur du composant Noir
Forme B D1=Filetage M20x1,5 H(mm) 73.5
H1(mm) 36 H2(mm) 8 H3(mm) 28
L=Longueur de la poignée(mm) 52.3 adapté à la largeur de fente(mm) 8 Force de serrage F(kN) 2.5
Force manuelle FH(N) 100

Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage excentrique, forme B (K0754), le numéro d'article est le suivant: K0754.10200808.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0754.10200808.

Assistance technique