Module de serrage excentrique, forme C (K0754)

Module de serrage excentrique, forme C (K0754)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pas d'outil supplémentaire nécessaire

· Compatible avec tous les systèmes de profilés alu et les tables avec rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0754.21150606
K0754.21201008
K0754.21301008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
adapté à la largeur de fente
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)

27.99 €

1 4 jours 153410673561.590

31.27 €

1 4 jours 2044138105282.5100

43.25 €

1 4 jours 3084.635102570.484120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir
Matériau du composant Aluminium Composant de finition de surface revêtement par pulvérisation Couleur du composant Noir
Forme C

Assistance technique