Leviers, DIN 99, forme L, avec trou (K0174)

Leviers, DIN 99, forme L, avec trou (K0174)
· Utilisation polyvalente par collage ou goupillage

· Fiable et stable

· Domaines d'application : construction de dispositifs, construction d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0174.106
K0174.108
K0174.110
K0174.112
K0174.116
K0174.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
X=alésage
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2 (bille)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)

3.28 €

1 4 jours 486489.5812244

3.76 €

1 4 jours 6086012101630.55

4.86 €

1 4 jours 76107614.51320386

6.81 €

1 4 jours 95129518.51625477.5

13.40 €

1 4 jours 1191611924203259.510

23.17 €

1 4 jours 1522015230254075.512.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Corps de finition de surface Poli Forme L
Type-forme 20°

Assistance technique