Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 15° (K0129)

Leviers de tension, plats, filetage extérieur, acier inoxydable, 15° (K0129)
· La poignée indexable KIPP est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0129.1082X30
K0129.1082X40
K0129.1082X50
K0129.2102X30
K0129.2102X40
K0129.2102X50
K0129.2102X60
K0129.2122X30
K0129.2122X40
K0129.2122X50
K0129.2122X60
K0129.3162X40
K0129.3162X50
K0129.3162X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

30.08 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223293026

31.52 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223294026

31.52 €

1 4 jours 1001M810013.5332510191223295026

36.75 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526383030

38.73 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526384030

38.73 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526385030

38.73 €

1 4 jours 1272M10127194130122213.526386030

36.75 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526383030

38.73 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526384030

38.73 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526385030

38.73 €

1 4 jours 1272M12127194130122213.526386030

45.78 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733484036

45.78 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733485036

45.78 €

1 4 jours 1453M1614523453714281733486036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Assistance technique