Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 15 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 20 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 20 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 20 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M8 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 15 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 20 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 20 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 30 | 20 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 40 | 20 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 50 | 20 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 102 | 1 | M10 | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 60 | 20 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 24 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 24 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 24 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 24 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 24 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M10 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 24 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 20 | 24 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 25 | 24 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 30 | 24 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 40 | 24 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 50 | 24 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 131 | 2 | M12 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 60 | 24 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M12 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 26 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M12 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 26 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M12 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 26 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M12 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 26 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M12 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 26 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M12 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 26 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 20 | 26 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 25 | 26 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 30 | 26 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 40 | 26 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 50 | 26 | ||
25.67 € | 1 | 4 jours | 148 | 3 | M16 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 60 | 26 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Forme | 0° | H1(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles