Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 0° (K0129)

Leviers de tension, plats, filetage intérieur, acier inoxydable, 0° (K0129)
· La poignée indexable KIPP est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0129.1081
K0129.2101
K0129.2121
K0129.3161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

27.42 €

1 4 jours 1021M810213.53325101912231826

33.86 €

1 4 jours 1312M10131194130122213.5262130

33.86 €

1 4 jours 1312M12131194130122213.5262130

39.93 €

1 4 jours 1483M16148234537142817332736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Forme H1(mm) 2

Assistance technique