Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0177.106 |
K0177.108 |
K0177.110 |
K0177.112 |
K0177.116 |
K0177.120 |
K0177.124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Taille | X=alésage (mm) | A=Longueur de poignée (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.78 € | 1 | 4 jours | 75 | 1 | 6 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | ||
13.78 € | 1 | 4 jours | 75 | 1 | 8 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | ||
13.78 € | 1 | 4 jours | 75 | 1 | 10 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 12 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | ||
16.33 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 16 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | ||
20.79 € | 1 | 4 jours | 128 | 3 | 20 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | ||
20.79 € | 1 | 4 jours | 128 | 3 | 24 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermodurcissable | Forme | 15° | A1(mm) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Taille
X=alésage(mm)
A=Longueur de poignée(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles