Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (K0109)

Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (K0109)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0109.1081
K0109.1101
K0109.2101
K0109.2121
K0109.3121
K0109.3161
K0109.4161
K0109.4201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

27.31 €

1 4 jours 881M8881624251044.54.53758.549.51422

27.31 €

1 4 jours 881M10881624251044.54.53758.549.51422

32.20 €

1 4 jours 1062M101061928321251.55.54268.557.51724

32.20 €

1 4 jours 1062M121061928321251.55.54268.557.51724

44.51 €

1 4 jours 128.53M12128.5233332135864781652326

44.51 €

1 4 jours 128.53M16128.5233332135864781652326

52.39 €

1 4 jours 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

52.39 €

1 4 jours 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface brillant
Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface Poli Forme 20°
A2(mm) 15

Assistance technique