Poignées de tirage rabattables (K0241)

Poignées de tirage rabattables (K0241)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Escamotable et avec ressort de rappel automatique

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0241.080181

Référence pièce
K0241.080181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.43 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 80 Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 300
Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier inoxydable Assemblage côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 77 D=Trou de fixation M6
H(mm) 71 L=Longueur(mm) 154

Vous vous trouvez sur la page de Poignées de tirage rabattables (K0241), le numéro d'article est le suivant: K0241.080181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0241.080181.

Assistance technique