Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation | D1=Diamètre extérieur (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 4 jours | 32 | 8 | M3 | 5 | 21 | 40 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 32 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 44.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 42 | 8 | M3 | 5 | 25 | 50 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 55 | 8 | M3 | 5 | 25 | 63 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 55 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 67.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 55 | 15 | M5 | 10 | 41 | 70 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 64 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 76.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 76 | 8 | M3 | 5 | 25 | 84 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 88 | 8 | M3 | 5 | 25 | 96 | 6 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 88 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 100.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 88 | 15 | M5 | 10 | 41 | 103 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 96 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 108.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 98 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 110.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | M5 | 10 | 41 | 115 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 102 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 114.5 | 8 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 102 | 15 | M5 | 10 | 41 | 117 | 10 | ||
4.81 € | 1 | 4 jours | 115 | 15 | M5 | 10 | 41 | 130 | 10 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 120 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 132.5 | 8 | ||
5.04 € | 1 | 4 jours | 120 | 15 | M5 | 10 | 41 | 135 | 10 | ||
5.13 € | 1 | 4 jours | 128 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 140.5 | 8 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 136 | 12.5 | M4 | 8 | 33 | 148.5 | 8 | ||
5.26 € | 1 | 4 jours | 136 | 15 | M5 | 10 | 41 | 151 | 10 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 180 | 15 | M5 | 10 | 41 | 195 | 10 | ||
6.30 € | 1 | 4 jours | 200 | 15 | M5 | 10 | 41 | 215 | 10 | ||
6.92 € | 1 | 4 jours | 235 | 15 | M5 | 10 | 41 | 250 | 10 | ||
7.10 € | 1 | 4 jours | 250 | 15 | M5 | 10 | 41 | 265 | 10 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Charge appliquée(N) | 1000 | Corps de finition de surface | chromé brillant |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation
D1=Diamètre extérieur(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles