Poignées de tirage ovales (K0202) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage ovales (K0202)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section ovale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0202.055051
K0202.055053
K0202.088051
K0202.088053
K0202.100051
K0202.100053
K0202.120051
K0202.120053
K0202.180051
K0202.180053
K0202.200051
K0202.200053
K0202.235051
K0202.235053
K0202.250051
K0202.250053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

7.15 €

1 4 jours 55Noir63

6.42 €

1 4 jours 55naturel63

7.15 €

1 4 jours 88Noir96

6.42 €

1 4 jours 88naturel96

7.42 €

1 4 jours 100Noir108

6.73 €

1 4 jours 100naturel108

8.05 €

1 4 jours 120Noir128

7.31 €

1 4 jours 120naturel128

9.80 €

1 4 jours 180Noir188

8.92 €

1 4 jours 180naturel188

10.37 €

1 4 jours 200Noir208

9.45 €

1 4 jours 200naturel208

11.43 €

1 4 jours 235Noir243

10.34 €

1 4 jours 235naturel243

11.90 €

1 4 jours 250Noir258

10.78 €

1 4 jours 250naturel258

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Corps de finition de surface mat et anodisé
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 12
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40 T=profondeur de filetage(mm) 10

Assistance technique