Poignées de tirage ovales amovibles (K0204) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage ovales amovibles (K0204)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Fixation via un système enclenchable dans la contre-pièce

· La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0204.10012001
K0204.11212001
K0204.11214001
K0204.12012001
K0204.12014001
K0204.12812001
K0204.12814001
K0204.16012001
K0204.16014001
K0204.18014001
K0204.19214001
K0204.35014001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)

27.05 €

1 4 jours 10073513211258135

27.17 €

1 4 jours 11273513211258147

32.76 €

1 4 jours 11284015251463152

27.73 €

1 4 jours 12073513211258155

32.96 €

1 4 jours 12084017251463160

28.36 €

1 4 jours 12873513211258163

33.14 €

1 4 jours 12884017251463168

29.18 €

1 4 jours 16073513211258195

33.27 €

1 4 jours 16084017251463200

34.01 €

1 4 jours 18084017251463220

34.53 €

1 4 jours 19284017251463232

38.05 €

1 4 jours 35084017251463390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Couleur principale Noir
Matériau du composant Acier Couleur du composant noir oxydé Assemblage côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Ovale D=Trou de fixation M5x16 H1(mm) 8

Assistance technique