Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1527.21601 |
K1527.21602 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | |
---|---|---|---|---|---|
220.19 € | 1 | 4 jours | vert | ||
220.19 € | 1 | 4 jours | rouge |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 1000 | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | B(mm) | 26 | D=Trou de fixation | M6 |
H(mm) | 66 | H1(mm) | 40 | H2 maximum(mm) | 70 |
L=Longueur(mm) | 182 | L1(mm) | 17 | T(mm) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles