Poignées de tirage rondes (K0203)

Poignées de tirage rondes (K0203)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Poignées de grande qualité

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0203.05505
K0203.08805
K0203.10005
K0203.10205
K0203.11505
K0203.12005
K0203.13605
K0203.18005
K0203.20005
K0203.23505
K0203.25005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
L=Longueur
(mm)

11.63 €

1 4 jours 5565

13.06 €

1 4 jours 8898

13.57 €

1 4 jours 100110

13.75 €

1 4 jours 102112

14.24 €

1 4 jours 115125

14.42 €

1 4 jours 120130

15.16 €

1 4 jours 136146

17.09 €

1 4 jours 180190

17.93 €

1 4 jours 200210

19.46 €

1 4 jours 235245

20.09 €

1 4 jours 250260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface chromé
B(mm) 14 D=Trou de fixation M5 H(mm) 41

Assistance technique