Poignées de tirage, acier inoxydable (K0206) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage, acier inoxydable (K0206)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Matériau de la poignée et des éléments de fixation : Inox A4

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0206.100
K0206.120
K0206.250
K0206.350
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)

7.75 €

1 4 jours 100835108

9.91 €

1 4 jours 1201040130

13.34 €

1 4 jours 2501040260

16.11 €

1 4 jours 3501040360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Corde acier 1.4404
Corps de finition de surface polissage par vibrations semi-brillant Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
D=Trou de fixation M5x10 T=profondeur de filetage(mm) 10

Assistance technique