Poignées de tirage, acier inoxydable, taraudées, forme B (K0198)

Poignées de tirage, acier inoxydable, taraudées, forme B (K0198)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale, technique de laboratoire, construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils

· Matériau de la poignée : Inox coulé de précision, 1.4308

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0198.140082
K0198.180102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
D=matériau de fixation H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

165.08 €

1 4 jours 14025M8x1845121702815

220.78 €

1 4 jours 18032M10x2058152183618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Forme B

Assistance technique