Poignées de tirage, acier inoxydable, ovales, avec trou traversant (K1640) (Numéros de référence)

Poignées de tirage, acier inoxydable, ovales, avec trou traversant (K1640)
· Résistant à la corrosion

· Inox A2 ou inox A4

· Poignée de forme ovale

· Polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1640.1100160051
K1640.1100160052
K1640.1100161051
K1640.1100161052
K1640.1112160051
K1640.1112160052
K1640.1112161051
K1640.1112161052
K1640.1120160051
K1640.1120160052
K1640.1120161051
K1640.1120161052
K1640.1128160051
K1640.1128160052
K1640.1128161051
K1640.1128161052
K1640.1160160051
K1640.1160160052
K1640.1160161051
K1640.1160161052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface L=Longueur
(mm)

19.87 €

1 4 jours 1.4308sablé mat113

22.28 €

1 4 jours 316Lsablé mat113

21.41 €

1 4 jours 1.4308lisse poli113

23.82 €

1 4 jours 316Llisse poli113

21.29 €

1 4 jours 1.4308sablé mat125

23.82 €

1 4 jours 316Lsablé mat125

22.83 €

1 4 jours 1.4308lisse poli125

25.37 €

1 4 jours 316Llisse poli125

22.49 €

1 4 jours 1.4308sablé mat133

25.13 €

1 4 jours 316Lsablé mat133

24.05 €

1 4 jours 1.4308lisse poli133

26.67 €

1 4 jours 316Llisse poli133

22.98 €

1 4 jours 1.4308sablé mat141

26.13 €

1 4 jours 316Lsablé mat141

24.90 €

1 4 jours 1.4308lisse poli141

27.98 €

1 4 jours 316Llisse poli141

25.94 €

1 4 jours 1.4308sablé mat173

29.35 €

1 4 jours 316Lsablé mat173

28.36 €

1 4 jours 1.4308lisse poli173

31.67 €

1 4 jours 316Llisse poli173

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Assemblage côté opérateur
Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 21 B1(mm) 13
D=Trou de fixation(mm) 5.5 H(mm) 50 T(mm) 13.6

Assistance technique