Poignées de tirage, douilles filetées, forme A (K0189)

Poignées de tirage, douilles filetées, forme A (K0189)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Montage : par l’arrière

· Douille taraudée en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0189.109406
K0189.111706
K0189.111708
K0189.113206
K0189.113208
K0189.117910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Charge appliquée
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T2
(mm)

3.24 €

1 4 jours 93.53202617M635119.567.55.815.5

4.77 €

1 4 jours 1173202919M640145896.415.5

4.77 €

1 4 jours 1178702919M840145896.416

5.45 €

1 4 jours 1323203120M6451631016.715.5

5.45 €

1 4 jours 1328703120M8451631016.716

7.64 €

1 4 jours 17912003522M10502131457.122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir
Matériau du composant Laiton Forme A Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire

Assistance technique