Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme A (K0227) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme A (K0227)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Traverse et éléments de fixation en Inox, 1.4301

· Coloris : rectifié avec picots en plastique noir

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0227.200081
K0227.200082
K0227.300081
K0227.300082
K0227.400081
K0227.400082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Matériau du composant L=Longueur
(mm)

221.84 €

1 4 jours 200rectifié-226

226.80 €

1 4 jours 200plastique noir nervuréPlastique226

234.27 €

1 4 jours 300rectifié-326

241.75 €

1 4 jours 300plastique noir nervuréPlastique326

246.76 €

1 4 jours 400rectifié-426

254.25 €

1 4 jours 400plastique noir nervuréPlastique426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Forme A
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 26
D=Trou de fixation M8x35 H(mm) 60

Assistance technique